|
|
|
LV429499
Dodatni alarmni modul diferencijalne zaštite VigiPacT, ComPacT NSX 100/160/250, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 4P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX100...250
|
Kratko ime uređaja
|
VigiPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vigi dodatak
|
Primena uređaja
|
Ožičenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija prekidač
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija prekidač
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija prekidač
Compact Compact NSX100 prekidač
Compact Compact NSX160 prekidač
Compact Compact NSX250 prekidač
|
Broj polova
|
4P
|
[in] nazivna struja
|
100 A
160 A
250 A
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
Klasa AC
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Podesiva
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
0,03 A za klasa A
0,1 A za klasa A
0,3 A za klasa A
0,5 A za klasa A
1 A za klasa A
3 A za klasa A
10 A za klasa AC
30 A za klasa AC
|
Dopunske informacije
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
800 milisekundi
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,6 cm
|
Package 1 Width
|
14,4 cm
|
Package 1 Length
|
17,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,31 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,93 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
30
|
|
|