|
|
|
LV429515
kratki poklopac priključaka - 2P/4P - za NSX100..250
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Kratki poklopci priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija (Compact NSX100 nova generacija)
ComPacT nova generacija (Compact NSX160 nova generacija)
ComPacT nova generacija (Compact NSX250 nova generacija)
Compact (Compact NSX100)
Compact (Compact NSX160)
Compact (Compact NSX250)
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX100 DC
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX160 DC
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact (Easypact CVS100)
Easypact (Easypact CVS160)
Easypact (Easypact CVS250)
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Povezivanje
|
35 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 u skladu sa IEC 60529
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Prekidač
Utična baza
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
12,6 cm
|
Package 1 Length
|
16,2 cm
|
Package 1 Weight
|
58 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
4,174 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
31 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|