|
|
|
LV429518
dugi poklopci priključaka - 4P - <= 250A
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Dugi poklopac priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
4P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Povezivanje
|
35 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Prekidač
Utična baza
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,300 cm
|
Package 1 Length
|
16,300 cm
|
Package 1 Weight
|
194,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,606 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
46,424 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|