|
|
|
LV429532
SDX programabilni pomoćni kontakt - za NSX100..250 / NSX400..630
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250
|
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Kratko ime uređaja
|
SDX izlazni moduli
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SDX izlazni modul
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX prekidač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za releje
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.2
Micrologic 2.3
Micrologic 4.2
Micrologic 4.3
Micrologic 5.2 A
Micrologic 5.2 E
Micrologic 5.3 A
Micrologic 5.3 E
Micrologic 6.2 A
Micrologic 6.2 E
Micrologic 6.3 A
Micrologic 6.3 E
Micrologic 7.2 E
Micrologic 7.3 E
|
Dopunske informacije
Maksimalna [in] nazivna struja
|
0,08 A
|
[us] nazivni napon
|
24...415 V AC 50/60 Hz
24...415 V DC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,7 cm
|
Package 1 Weight
|
61,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
46
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,051 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|