Schneider-Electric SIROTIN
 
LV430431 fotografija – Schneider- sirotin
LV430431
zaštitna jedinica - TMD - 125 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX160
Compact NSX250
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current 125 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekundi pri 1.5 x In
15 sekundi pri 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi UL 508
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda Marine
EAC
CCC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 399,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,575 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 224
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 104,600 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci