Schneider-Electric SIROTIN
 
LV430440 fotografija – Schneider- sirotin
LV430440
zaštitna jedinica - TMD - 160 A - 4P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX160
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 4P
Opis zaštićenih polova 3t
Pozicija nultog provodnika Levo
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current 160 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekundi pri 1.5 x In
15 sekundi pri 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Diferencijalna zaštita Bez
Neutral protection settings Bez zaštite
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda Marine
EAC
CCC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 14,7 cm
Package 1 Weight 492,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 23
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,7 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci