Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV430554 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV430554 fotografija – Schneider- sirotin
LV430554
M8 matice - set od 12
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Tip proizvoda ili komponente Matica
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact NSX160 DC
Compact NSX250 DC
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Tip navoja M8
Način pričvršćivanja Povezivanje sa klikom
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 12
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 298,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,728 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci