Schneider-Electric SIROTIN
 
LV431390 fotografija – Schneider- sirotin
LV431390
prekidač Compact NSX250B - 250 A - 3P - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
Kratko ime uređaja NSX250B
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Ime prekidača Compact NSX250B
Broj polova 3P
[in] nazivna struja 250 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi B 25 kA 415 V AC
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Širina (V) 105 mm
Visina (H) 161 mm
Dubina (D) 86 mm
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,5 cm
Package 1 Width 13,7 cm
Package 1 Length 19,5 cm
Package 1 Weight 1,58 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 24,586 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 50,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 111,544 kg
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci