Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV431564 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV431564 fotografija – Schneider- sirotin
LV431564
set proširivača priključaka - 45 mm razmak - ravni priključak - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Proširivač
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
Broj polova 4P
Količina po setu 4
Pozicija montiranja ručice Ravno
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 250 A
Povezivanje 45 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 284,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,204 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 18,726 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months