|
|
|
LV432082
zaštitna jedinica - Micrologic 2.3 - 250 A - 3P 3d
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 02, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX400...630
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.3
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact NSX400
Compact NSX630
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoI
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rated current
|
250 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
70...250 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 sekundi pri 7.2 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
400 sekundi pri 1.5 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 sekundi
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
3000 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Okruženje
Standardi
|
UL 508
EN/IEC 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
Marine
EAC
CCC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,6 cm
|
Package 1 Width
|
17,6 cm
|
Package 1 Length
|
21,6 cm
|
Package 1 Weight
|
1,41 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
14,866 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|