Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432413 fotografija – Schneider- sirotin
LV432413
prekidač Compact NSX400F - 400 A - 3P - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja NSX400F
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Ime prekidača Compact NSX400F
Broj polova 3P
[in] nazivna struja 400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi F 36 kA 415 V AC
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 12000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Širina (V) 140 mm
Visina (H) 255 mm
Dubina (D) 110 mm
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 29,000 cm
Package 1 Weight 4,400 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 42,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 174,000 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci