Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432459 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432459 fotografija – Schneider- sirotin
LV432459
dodatni pribor zaštitne jedinice-providni poklopac-za Micrologic 5/6-NSX400..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Providan poklopac
Pribor / posebna kategorija Pribor zaštitne jedinice
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Količina po setu Set od 5
Dopunske informacije
Tip prednjeg poklopca Providni
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 17,0 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 667,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3882ff05-5aeb-4660-93d1-e9f795509bf3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci