|
|
|
LV432470
Dodatni alarmni modul diferencijalne zaštite VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 4P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX400...630
|
Kratko ime uređaja
|
VigiPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vigi dodatak
|
Primena uređaja
|
Ožičenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija prekidač
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija prekidač
Compact Compact NSX400 prekidač
Compact Compact NSX630 prekidač
|
Broj polova
|
4P
|
[in] nazivna struja
|
400 A
630 A
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
Klasa AC
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Podesiva
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
0,03 A za klasa A
0,1 A za klasa A
0,3 A za klasa A
0,5 A za klasa A
1 A za klasa A
3 A za klasa A
10 A za klasa AC
30 A za klasa AC
|
Dopunske informacije
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
800 milisekundi
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,8 cm
|
Package 1 Weight
|
3,32 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,754 kg
|
Održivost ponude
|
|