|
|
|
LV432481
3 priključka - 2 kabla - 35..240 mm²
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Neizolovani kablovski priključci
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Compact
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INS
Compact Compact INV
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
Set od 3
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
630 A
|
Provodni materijal
|
Aluminijum
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak2 kabl(ovi) 35…240 mm²
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
862,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,340 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
118,720 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|