Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432491 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432491 fotografija – Schneider- sirotin
LV432491
set proširivača - 52.5 mm rastojanje - ravni priključak - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Proširivač
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Broj polova 4P
Količina po setu 4
Pozicija montiranja ručice Ravno
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 630 A
Povezivanje 52,5 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 1,250 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 15,418 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months