Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432492 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432492 fotografija – Schneider- sirotin
LV432492
set proširivača - 70 mm rastojanje - ravni priključak - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Proširivač
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Broj polova 3P
Količina po setu 3
Pozicija montiranja ručice Ravno
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 630 A
Povezivanje 70 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 1,044 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,934 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 42,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 115,472 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months