|
|
|
LV432500
3 stopice - za bakarni kabl 240 mm² i međufazne pregrade
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Stopice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
Set od 3
|
[in] nazivna struja
|
630 A
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Interphase barriers
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Povezivanje - priključci
|
Stopica1 kabl(ovi) 240 mm²
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
427,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
19,2 cm
|
Package 2 Length
|
35,7 cm
|
Package 2 Weight
|
5,313 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,887 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|