|
|
|
LV432516
utično postolje - 3P - za NSX400..630
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Utična baza
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Utično
|
[in] nazivna struja
|
630 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,200 cm
|
Package 1 Weight
|
2,767 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
14,490 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
42,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
71,104 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Efedabfa-33c9-4c6e-b5a1-992f9d41bd10
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
334
|
Ugovorna garancija
|
|