|
|
|
LV432521
2 maske - IP40 - za utično postolje - za NSX400..630
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Maska
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
11,000 cm
|
Package 2 Width
|
20,000 cm
|
Package 2 Length
|
35,000 cm
|
Package 2 Weight
|
618,500 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,634 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|