|
|
|
LV432533
bočne ploče šasije - 3P/ - 4P - za NSX400..630
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočna ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Broj polova
|
3P
4P
|
Sastav seta
|
Chassis side plates for breaker
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[in] nazivna struja
|
630 A
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
21,500 cm
|
Package 1 Length
|
30,500 cm
|
Package 1 Weight
|
936,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,988 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
51,952 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
02509b9d-86a7-4bff-8a7c-27f44dcd6876
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|