Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432539 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432539 fotografija – Schneider- sirotin
LV432539
komplet utičnog postolja - 4P - za NSX400..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 630 A
Diferencijalna zaštita Bez
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 4,911 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,766 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 50,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 55,064 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 349
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci