Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432541 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432541 fotografija – Schneider- sirotin
LV432541
komplet utičnog postolja - 4P - za Vigi NSX400..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 630 A
Diferencijalna zaštita Sa
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 5,594 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 354
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci