Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432553 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432553 fotografija – Schneider- sirotin
LV432553
Produženje ručice, ComPact NSX 400/630, set od 5 rezervnih delova
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja produžetak ručice
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Dopunske informacije
Količina po setu 5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 11,2 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 74,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,519 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci