Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432585 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432585 fotografija – Schneider- sirotin
LV432585
adapter za utično postolje - 4P - za NSX400..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Adapter priključka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 630 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 282,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,644 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci