|
|
|
LV432591
kratki poklopac priključaka - 3P - 630 A maksimalno
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Kratki poklopci priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact L
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Povezivanje
|
45 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,100 cm
|
Package 1 Width
|
21,900 cm
|
Package 1 Length
|
11,900 cm
|
Package 1 Weight
|
114,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,767 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
34,136 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|