|
|
|
LV432593
dugi poklopac priključaka - 3P - 630 A maksimalno - razmak 45 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Dugi poklopac priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact L
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Povezivanje
|
45 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
251,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
36,056 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|