Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432594 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432594 fotografija – Schneider- sirotin
LV432594
dugi poklopac priključaka - 4P - razmak 45 mm - <= 630A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Dugi poklopac priključaka
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INV
Compact Compact INS
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 4P
Količina po setu 1
Dopunske informacije
Povezivanje 45 mm
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,100 cm
Package 1 Width 11,200 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 327,100 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,504 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 34,204 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months