|
|
|
LV432595
dugi poklopac priključaka - 3P - za INS/INV320..630, NSX400..630
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Dugi poklopac priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
3P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Povezivanje
|
52,5 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,1 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
368,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,466 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|