Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432623 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432623 fotografija – Schneider- sirotin
LV432623
3P 60mm adapter sabirnice za NSX400/630 prekidače
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Kratko ime uređaja LA9Z
Tip proizvoda ili komponente Adapteri za sabirničke sisteme
Broj priključaka 1 priključak
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PanelSeT
Compact
Kompatibilnost proizvoda NSX400...630
PowerPact NL
Broj polova 3P
Dopustiva struja 200 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm
320 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm
400 A - poprečni presek sabirnice: 25 x 5 mm
450 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 5 mm
360 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 10 mm
520 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 10 mm
630 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 10 mm
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Odstojanje izvoda sabirnica 60 mm
Širina 139 mm
Visina 270 mm
Dubina 63 mm
Boja Antracit siva
Okruženje
IP stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 14,500 cm
Package 1 Length 31,500 cm
Package 1 Weight 2,076 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 13,281 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 63,140 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima