Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432631 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432631 fotografija – Schneider- sirotin
LV432631
fiksni uređaj za zaključavanje ručice - u položaju OFF ili ON
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja brava za 1 do 3 katanca
Tip proizvoda ili komponente Element za zaključavanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
PowerPact PowerPact L
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
Namena brave Ručica
Pozicija zaključavanja Sa prednje strane
Opis opcija zaključavanja Fiksno
Zaključavanje u OFF ili ON položaju
Bez bravice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 112,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,124 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci