Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV432649 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432649 fotografija – Schneider- sirotin
LV432649
adapter zaključavanja motornog mehanizma - NSX400..630 - bez bravice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja adapter za bravu motornog pogona
Tip proizvoda ili komponente Adapter za bravu
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Dopunske informacije
Namena brave Motorni pogon
Tip brave Ronis
Profalux
Pozicija zaključavanja Sa prednje strane
Opis opcija zaključavanja Bez bravice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,1 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 1,0 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,406 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci