[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja
|
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
4000 ciklusa pri 440 V In
8000 ciklusa pri 440 V In/2
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
630 A pri 40 °C
|
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite
|
250...630 A
|
Tip podešavanja kašnjenja dugotrajne zaštite tr
|
Fiksno
|
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite
|
16 sekundi pri 6 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite
|
1.5...10 x Ir
|
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd
|
Fiksno
|
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii
|
Fiksno
|
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite
|
6900 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Broj slotova za pomoćne električne uređaje
|
6 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Širina (V)
|
140 mm
|
Visina (H)
|
255 mm
|
Dubina (D)
|
110 mm
|
Masa proizvoda
|
6,2 kg
|