Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434000 fotografija – Schneider- sirotin
LV434000
Enerlin'X IFM - Modbus - serijski interfejs za One prekidač
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
ComPact NS630b ... 1600
ComPact NS1600b ... 3200
Kratko ime uređaja IFM
Tip proizvoda ili komponente Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
Dopunske informacije
Tip komunikacije Universal Logic Plug na 2-porta RJ45
Modbus, Modbus slave9.6...38.4 kbauds na 1 RJ45
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu 35 mm DIN šina
Klasa tačnosti Klasa 2 napajanje
Naponski ulaz 24 V DC - 20...10 %
Napon izlaza 24 V DC
Broj izlazne struje 3 A
Potrošnja struje 30 mA 24 V DC sobna temperatura
Potrošnja 1,635 W
Tip memorije EEPROM skladištenje podataka
Povezivanje - priključci RJ45 konektor
Vijčani priključni blokovi
Sertifikacija proizvoda EAC
cULus
CE
FCC
Standardi CISPR 22
UL 61010
UL 60950
CISPR 24
CISPR 11
IEC 60950
IACS E10
Visina 109 mm
Širina 18 mm
Dubina 73 mm
Masa proizvoda 120 g
Okruženje
Ip stepen zaštite Priključci: IP20
Drugi delovi: IP30
Relativna vlažnost 5…85 % pri 55 °C bez kondenzacije
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…70 °C
Stepen zaprljanosti 3
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Otpornost na udare +/- 15 gn 11 ms u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Frekvencija vibracija 5…8,4 Hz u skladu sa EN/IEC 60068-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 118,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,221 kg
Održivost ponude
SCIP broj 53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 28
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci