Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434002 fotografija – Schneider- sirotin
LV434002
Modul IFE - Modbus TCP - Ethernet IP i Modbus serijski
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
ComPact NS630b ... 1600
ComPact NS1600b ... 3200
Kratko ime uređaja IFE
Tip proizvoda ili komponente Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
Dopunske informacije
Tip komunikacije Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2-porta RJ45
Universal Logic Plug na 2-porta RJ45
Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6...38.4 kbauds
Komunikacioni gateway Ethernet TCP/IP na Modbus
Veb server Ugrađen HTTP server
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu 35 mm DIN šina
Tip upravljanja Putem softvera
[us] nazivni napon 24 V DC - 20...10 %
Maksimalna dovodna struja 3 A
Potrošnja struje 120 mA
Povezivanje - priključci RJ45 konektor
Sertifikacija proizvoda CE
GOST
cULus
FCC
Standardi IEC 60947-6-2
UL 508
UL 60950
IEC 60950
Visina 105 mm
Širina 72 mm
Dubina 71 mm
Masa proizvoda 182,5 g
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Rezervni deo za Compact NS1600b...3200
Okruženje
Ip stepen zaštite Priključci: IP2x
Drugi delovi: IP3x
Prednji panel: IP4X
Relativna vlažnost 5…85 %
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…70 °C
Stepen zaprljanosti 3
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
V0 u skladu sa IEC 60947-1
V0 u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare 1000 m/s²
Frekvencija vibracija 5…8,4 Hz
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 259,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,723 kg
Održivost ponude
SCIP broj 85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 121
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci