|
|
|
LV434020
PowerTag Monokonekcija bežični senzor 250 A, 3P
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
PowerTag M250
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Senzor energije
|
Poles
|
3P
|
Maximum current [Imax]
|
250 A
|
[Ib] Basic current
|
40 A
|
Starting current
|
160 mA
|
Saturation current
|
500 A
|
Specifične primene proizvoda
|
Upravljanje energijom
Alarm preopterećenja
Faktor snage
Nadzor opterećenja
Nadzor kola
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact NSX Compact NSX100...250
Compact NS Compact NS100...250
TeSys TeSys GV5
TeSys TeSys GV7
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Faktor snage
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
|
Tip merenja
|
Faktor snage 0...1: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Prividna snaga S, S1, S2, S3 88 VA...416 kVA: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Aktivna snaga P, P1, P2, P3 88 W...416 kW: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3 88 VAR...416 kVAR: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Napon U12, U23, U31 320...480 V: klasa 0.5 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Napon V1N, V2N, V3N 184...276 V: klasa 0.5 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Struja I1, I2, I3, Iavg 8...250 A: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Frekvencija 45...65 Hz
|
Lokacija za montiranje
|
Dno
|
Nosači za montažu
|
Na prekidaču
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Namena proizvoda
|
Razvodni orman
|
Ip stepen zaštite
|
Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
|
Način prenosa
|
Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4 (11…26)< 5 ms
|
Maksimalna snaga emisije
|
10 mW
|
Dopunske informacije
[imp] maksimalna stalna struja
|
1.2 x In
|
Način montaže
|
Zavrtnjima
|
Moment pritezanja
|
10 N.m
|
Supply voltage
|
230 V AC, +/- 20%, između faze i nule
400 V AC, +/- 20%, između faza
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3,7 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Visina
|
57 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
250 g
|
Boja
|
Tamnosiva (RAL 7016)
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - direktiva za radio opremu
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Kategorija prenapona
|
IV conforming to IEC 61010-1
|
Kategorija merenja
|
Kategorija III u skladu sa IEC 61010-2-030
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Otpornost na vibracije
|
3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Unutrašnja upotreba
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,100 cm
|
Package 1 Length
|
13,400 cm
|
Package 1 Weight
|
462,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,311 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
71,500 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
43,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|