Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434023 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434023 fotografija – Schneider- sirotin
LV434023
PowerTag Monokonekcija bežični senzor 630 A, 3P+N
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product PowerLogic
Ime proizvoda PowerTag M630
Tip proizvoda ili komponente Senzor energije
Poles 3P + N
Maximum current [Imax] 630 A
[Ib] Basic current 100 A
Starting current 400 mA
Saturation current 1260 A
Specifične primene proizvoda Upravljanje energijom
Alarm preopterećenja
Faktor snage
Nadzor opterećenja
Nadzor kola
Kompatibilnost proizvoda Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX Compact NSX400...630
Compact INS Compact INS320...630
Compact INV Compact INV320...630
Compact NS Compact NS400/630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Tip merenja Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Faktor snage
Klasa tačnosti Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Tip merenja Faktor snage 0...1: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Napon U12, U23, U31 320...480 V: klasa 0.5 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Napon V1N, V2N, V3N 184...276 V: klasa 0.5 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Struja I1, I2, I3, Iavg 20...630 A: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Prividna snaga S, S1, S2, S6 221 VA...1048 kVA: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Aktivna snaga P, P1, P2, P6 221 W...1048 kW: klasa 1 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q6 221 VAR...1048 kVAR: klasa 2 pri 25 °C u skladu sa IEC 61557-12
Frekvencija 45...65 Hz
Lokacija za montiranje Dno
Nosači za montažu Na prekidaču
Povezivanje 45 mm
Namena proizvoda Razvodni orman
Ip stepen zaštite Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
Način prenosa Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4 (11…26)< 5 ms
Maksimalna snaga emisije 10 mW
Dopunske informacije
[imp] maksimalna stalna struja 1.2 x In
Način montaže Zavrtnjima
Moment pritezanja 50 N.m
Supply voltage 230 V AC, +/- 20%, između faze i nule
400 V AC, +/- 20%, između faza
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 3,7 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
Visina 91 mm
Širina 185 mm
Dubina 110 mm
Masa proizvoda 1000 g
Boja Tamnosiva (RAL 7016)
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Direktive 2014/53/EU - direktiva za radio opremu
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Kategorija prenapona IV conforming to IEC 61010-1
Kategorija merenja Kategorija III u skladu sa IEC 61010-2-030
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
Stepen zaprljanosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na vibracije 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Elektromagnetna kompatibilnost Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
Environmental characteristics Unutrašnja upotreba
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 1,32 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,982 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 73,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 56,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj B59c5c5a-aa9d-4410-93ab-f135cf374f64
BVB
print Prihvaćeno
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
Garancija 18 months