Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434063 fotografija – Schneider- sirotin
LV434063
modul I/O (6DI, 3O/P, 1AI)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja I/O
Tip proizvoda ili komponente I/O modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
Ime proizvoda Enerlin'X IO
Dopunske informacije
Tip komunikacije Universal Logic Plug na 2 RJ45 konektora
[us] nazivni napon 24 V DC - 20...10 %
Struja potrošnje 165 mA
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa zračenjem 10 V/m u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Broj ulaza 6 digitalni
1 analogni
Tip ulaza Digitalni pri stanje 1: 19,8…25,2 V - DC - 6,1…8,8 mA
Digitalni pri stanje 0: 0…19,8 V - DC - 0 mA
Broj izlaza 3 digitalni
Tip izlaza Digitalni: 250 V - AC - 5 A
Dužina kabla 10 m
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu 35 mm DIN šina
Tip upravljanja Putem softvera
Kašnjenje 0...20 s
Frekvencija vibracija 5…8,4 Hz
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok
Sertifikacija proizvoda FCC
GOST
CE
cULus
Standardi IEC 60947-6-2
UL 60950
IEC 60950
UL 508
Dubina 70,6 mm
Visina 116 mm
Širina 71,7 mm
Masa proizvoda 229,5 g
Okruženje
Relativna vlažnost 5…85 %
Ip stepen zaštite IP2x priključci:
IP4X prednji panel:
IP3x drugi delovi:
Temperatura okoline za rad uređaja -20…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Stepen zaprljanosti 3
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL
Otpornost na udar 1000 m/s²
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 8,800 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 294,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,752 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 71,228 kg
Održivost ponude
SCIP broj 2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 38
Ugovorna garancija
Garancija 18 months