Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434128 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434128 fotografija – Schneider- sirotin
LV434128
displej za vrata FDM 128 - 163*129 mm - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja FDM128
Tip proizvoda ili komponente Displej modul
Pribor / posebna kategorija Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact MTZ
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
Acti 9 Acti 9 Smartlink smart komunikacioni modul
Ime proizvoda Enerlin'X FDM
Funkcije modula Daljinsko upravljanje
Praćenje mreže
Merenje
Alarm displeja
Dopunske informacije
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Način montiranja Ugradno
Nosači za montažu Set za montažu na površinu
Tip displeja Aktivna matriks boja TFT LCD sa LED pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija displeja 320 x 240 piksela QVGA
Vidni ugao horizontalni x vertikalni 70 x 80°
[us] nazivni napon 24 V DC - 15...20 %
Maksimalna potrošnja u w 6,8 W
Standardi CE
CSA
UL
Visina 129 mm
Širina 163 mm
Dubina 56,5 mm
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Rezervni deo za ComPact NS1600b ... 3200
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54
IP65 prednja strana:
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,4 cm
Package 1 Width 6,8 cm
Package 1 Length 26,7 cm
Package 1 Weight 837,5 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,238 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 110 cm
Package 3 Weight 182,712 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 112
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci