|
|
|
LV434197
prekidač - ULP kabl - d = 3 m
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
kabl L = 3 m
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prefabrikovan kabl na jednom kraju
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact Masterpact MTZ
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
ComPacT nova generacija ComPacT NS new generation
Compact Compact NS
|
Dopunske informacije
Položaj na uređaju
|
Spoljašnji
Unutrašnjeg
|
Tip priključka
|
1 RJ45
|
Dužina
|
3 m
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,324 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|