Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434198 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434198 fotografija – Schneider- sirotin
LV434198
Komunikacioni kabl, ComPacT NS, MasterPact, prekidač ULP kabl, dužina 5m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja cord L = 5 m
Tip proizvoda ili komponente Prefabrikovan kabl na jednom kraju
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact Masterpact MTZ
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
ComPacT nova generacija ComPacT NS new generation
Compact Compact NS
Dopunske informacije
Položaj na uređaju Spoljašnji
Unutrašnjeg
Tip priključka 1 RJ45
Tip komunikacione mreže ULP
Dužina 5 m
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Rezervni deo za ComPact NS1600b ... 3200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 152,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 66
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,671 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 11
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci