Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV434205 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV434205 fotografija – Schneider- sirotin
LV434205
BSCM status prekidača - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja kontrolni modul statusa prekidača
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX
PowerPact PowerPact Multistandard
Funkcije modula Upravljanje prekidačem
Status prekidača
Dopunske informacije
[us] nazivni napon 24 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 11,6 cm
Package 1 Weight 35 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 46
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj D0da0415-5870-4b8c-88f8-d8fa0c58015a
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 20
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci