Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV438966 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV438966 fotografija – Schneider- sirotin
LV438966
Heat sink kit, ComPacT NSX630b NA DC PC to NSX1600 NA DC PV, fixed, electrically operated
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX630...1200 DC PV new generation
Tip proizvoda ili komponente Heat sink kit
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact ComPacT NSX DC nova generacija
Broj polova 4P
[in] nazivna struja 1600 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 15,6 cm
Package 1 Length 16,3 cm
Package 1 Weight 2,172 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 13,519 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No