|
|
|
LV453425
Switch disconnector basic frame, ComPacT NSX1000 NA DC PV, 4 poles, 1000A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX DC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Kratko ime uređaja
|
Compact NSX1000NA DC PV
|
Broj polova
|
4P
|
Tip mreže
|
DC
|
[ue] nazivni napon
|
1000 V DC u skladu sa IEC 60947-3
|
[ie] nazivna struja
|
DC-22A: 1000 A DC 1000 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V DC u skladu sa IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-3
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
1000 A pri 65 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
20 kA sam rastavljač
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Kategorija upotrebe
|
DC-22A
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
20 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
500 ciklusa 1000 V DC In u skladu sa IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Visina
|
327 mm
|
Širina
|
280 mm
|
Dubina
|
147 mm
|
Masa proizvoda
|
18 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,9 cm
|
Package 1 Length
|
32,7 cm
|
Package 1 Weight
|
18,045 kg
|
Održivost ponude
|
|