|
|
|
LV454440
Spoljni napojni modul 24 - 30 V DC - 24 V - 1 A
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Spoljašnji modul napajanja
|
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor upravljačke jedinice
Pribor zaštitne jedinice
|
Dopunske informacije
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
[us] nazivni napon
|
24...30 V DC tolerancija: +/- 20%
|
Ograničenje napona ulaza
|
19.2...36 V DC
|
Napon izlaza
|
24 V DC +/-5 %
|
Kategorija prenapona
|
III u skladu sa IEC 62477-1
III u skladu sa UL 61010-1
|
Napajanje strujnog izlaza
|
1 A
|
Nazivna snaga u w
|
24 W
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: ručni reset
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 30...32 V, ručni reset
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: ručni reset
Termička, zaštitna tehnologija: automatski reset
|
Udarna struja
|
40 A 2 ms
|
Efikasnost
|
80 %
|
Snaga disipacije u w
|
4,5 W
|
Vreme držanja
|
>= 20 ms 24...30 V DC
|
Dopustiva privremena struja
|
1.5 A (200 ms)
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16
Vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12
|
Nosači za montažu
|
35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
|
Radni položaj
|
Horizontalna
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Ime testa
|
Elektrostatička pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
Magnetno polje u skladu sa EN 61000-4-8
Gubitak glavnog napajanja u skladu sa IEC 61000-4-29
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4
Naponski udar u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN 61000-6-3
Emisije vezane sa vodovima na napajanju u skladu sa EN 61000-6-3
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
|
Visina
|
90 mm
|
Širina
|
108 mm
|
Dubina
|
67,5 mm
|
Okruženje
Standardi
|
UL 61010-1
IEC 62477-1
|
Označavanje
|
EAC
UL
CE
|
Karakteristike okruženja
|
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
Bezbednost u skladu sa IEC 62477-1
Bezbednost u skladu sa SELV
|
Ip stepen zaštite
|
IP4X u skladu sa EN/IEC 60529 (prednji deo)
IP2x u skladu sa EN/IEC 60529 (priključci)
IP3x u skladu sa EN/IEC 60529 (kućište)
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % tokom rada
0…95 % skladištenje
|
Dielektrična snaga
|
3680 V između ulaza i uzemljenja
3680 V između ulaza i izlaza
1840 V između izlaza i uzemljenja
|
Kompatibilnost
|
Eksterno napajanje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
11 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
414 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,8 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|