Schneider-Electric SIROTIN
 
LV454442 fotografija – Schneider- sirotin
LV454442
Spoljni napojni modul 100 - 125 V DC - 24 V - 1 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji modul napajanja
Primena uređaja Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact H
Pribor / posebni tip Pribor upravljačke jedinice
Pribor zaštitne jedinice
Dopunske informacije
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Tip napajanja Regulisano
[us] nazivni napon 100...125 V DC tolerancija: +/- 20%
Ograničenje napona ulaza 80...150 V DC
Napon izlaza 24 V DC +/-5 %
Kategorija prenapona III u skladu sa IEC 62477-1
III u skladu sa UL 61010-1
Napajanje strujnog izlaza 1 A
Nazivna snaga u w 24 W
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: ručni reset
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 30...32 V, ručni reset
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: ručni reset
Termička, zaštitna tehnologija: automatski reset
Udarna struja 20 A 2 ms
Efikasnost 85 %
Snaga disipacije u w 4,2 W
Vreme držanja >= 20 ms 100...125 V DC
Dopustiva privremena struja 1.5 A (200 ms)
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16
Vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12
Nosači za montažu 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Radni položaj Horizontalna
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Ime testa Elektrostatička pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
Magnetno polje u skladu sa EN 61000-4-8
Gubitak glavnog napajanja u skladu sa IEC 61000-4-29
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4
Naponski udar u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa EN 61000-6-3
Emisije vezane sa vodovima na napajanju u skladu sa EN 61000-6-3
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Visina 90 mm
Širina 108 mm
Dubina 67,5 mm
Okruženje
Standardi UL 61010-1
IEC 62477-1
Označavanje UL
EAC
CE
Karakteristike okruženja EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
Bezbednost u skladu sa IEC 62477-1
Bezbednost u skladu sa SELV
Ip stepen zaštite IP4X u skladu sa EN/IEC 60529 (prednji deo)
IP2x u skladu sa EN/IEC 60529 (priključci)
IP3x u skladu sa EN/IEC 60529 (kućište)
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 % tokom rada
0…95 % skladištenje
Dielektrična snaga 3820 V između ulaza i uzemljenja
3820 V između ulaza i izlaza
1840 V između izlaza i uzemljenja
Kompatibilnost Eksterno napajanje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,7 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 12,6 cm
Package 1 Weight 386,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 23
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,124 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 62