|
|
|
LV480850
Fuse switch disconnector, FuPacT ISFL160, 160A, 3P (3 poles switchable), connection to 60mm busbars, M8 screws
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
FuPacT
|
Ime proizvoda
|
Fupact ISFL
|
Kratko ime uređaja
|
ISFL160
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Primena uređaja
|
Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
Razvod električne energije
|
Signalna funkcija
|
Odvojeni nadzor osigurača
|
Opis polova
|
1 x 3P promenljivo
|
Broj nosača osigurača
|
3
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
NH001
NH01
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Vidljivo prekidanje
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
160 A 40 °C ) disipacija po osiguraču: 12 W
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
160 A pri 40 °C, disipacija po osiguraču: 12 W
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
19 W
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA pri 415 V (AC)
100 kA pri 500 V (AC)
100 kA pri 690 V (AC)
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
5 kA za 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA pri 690 V
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Tip upravljanja
|
Ručica nosača osigurača
|
Priprema za zaključavanje
|
3 katanca
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Držač za montažu
|
Sabirnice
|
Lokacija za montiranje
|
Jedno iznad drugog
|
Operacija kontakata
|
Jednostruko prekidanje
|
Mehanička trajnost
|
1400 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-21B: 200 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj donji M8 160 A
Kačenjem priključak sa gornje strane 160 A 60 mm
|
Moment pritezanja
|
14 N.m
|
Širina
|
50 mm
|
Visina
|
405 mm
|
Dubina
|
123 mm
|
Masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II prednji deo
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 u skladu sa EN 50102
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,200 cm
|
Package 1 Length
|
44,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,312 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
15,030 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|