Grupa proizvoda
|
FuPacT
|
Ime proizvoda
|
Fupact ISFL
|
Kratko ime uređaja
|
ISFL250
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Primena uređaja
|
Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
Razvod električne energije
|
Signalna funkcija
|
Odvojeni nadzor osigurača
|
Opis polova
|
3 x 1P promenljivo
|
Broj nosača osigurača
|
3
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
NH1
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Vidljivo prekidanje
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
250 A 40 °C ) disipacija po osiguraču: 23 W
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
250 A pri 40 °C, disipacija po osiguraču: 23 W
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
32 W
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna struja
|
AC-21B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
120 kA pri 415 V (AC)
120 kA pri 500 V (AC)
120 kA pri 690 V (AC)
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
15 kA za 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
30 kA pri 690 V
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Tip upravljanja
|
Ručica nosača osigurača
|
Priprema za zaključavanje
|
3 katanca
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Držač za montažu
|
Sabirnice
|
Lokacija za montiranje
|
Jedno iznad drugog
|
Operacija kontakata
|
Jednostruko prekidanje
|
Mehanička trajnost
|
1400 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-21B: 200 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj donji M12 250 A
Direktno povezivanje priključak sa gornje strane 250 A 185 mm
|
Moment pritezanja
|
32 N.m
|
Širina
|
100 mm
|
Visina
|
741 mm
|
Dubina
|
190 mm
|
Masa proizvoda
|
4,7 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|