Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV481004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV481004 fotografija – Schneider- sirotin
LV481004
Relej za nadzor diferencijalne struje, VigiPacT RMH, 30mA-30A, 220/240VAC 50/60Hz, montaža prednjeg panela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja RMH
Tip proizvoda ili komponente Nadzorni relej
Upotreba releja Nadzorni relej
Nosači za montažu Prednji panel
Tip podešavanja Tastatura
Modbus adresa
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite Podesiva
Earth-leakage sensitivity 0,03…1 A, podešavanje u koraku od 0.001 A
1…30 A, podešavanje u koraku od 0.1 A
Earth-leakage time delay Trenutna for 0,03 A
Podesiva 0…4,5 sekundi for 0,03…30 A podesivo u koraku od 10 ms
Podešavanje praga 0.015...1 A podešavanje u koraku od 0.001 A stanje pre alarma
1...30 A podešavanje u koraku od 0.1 A stanje pre alarma
0.03...1 A podešavanje u koraku od 0.001 A alarm
1...30 A podešavanje u koraku od 0.1 A alarm
Current sensors compatibility VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
VigiPacT RM12T multiplekser
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 8 A
Minimalno opterećenje 10 mA pri 12 V
[us] nazivni napon napajanja 220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Potrošnja 8 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
Sistem uzemljenja TN-S
IT
TT
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Test funkcija Lokalno
Daljinsko testiranje (putem komunikacije)
Sastav signalnih kontakata 1 C/O alarm bezbedan
1 NO stanje pre alarma bezbedan
Tip merenja Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 20...200 % +/- 20 %
Vreme osvežavanja 0.5 s
Komunikacioni servis Modbus slave
Zaštita podešavanja Zaštićeno pristupnom šifrom
Povezivanje - priključci Kolo alarma: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12
Kolo alarma: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12
Povezivanje multipleksera: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12
Povezivanje multipleksera: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12
Pre alarma: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12
Pre alarma: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12
Napajanja: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 22...AWG 12
Napajanja: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 22...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice Kolo alarma: 6 mm
Povezivanje multipleksera: 6 mm
Pre alarma: 6 mm
Prisustvo napona: 6 mm
Napajanja: 6 mm
Moment pritezanja Kolo alarma: 0,5 N.m
Povezivanje multipleksera: 0,5 N.m
Pre alarma: 0,5 N.m
Prisustvo napona: 0,5 N.m
Napajanja: 0,5 N.m
Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Širina 72 mm
Visina 72 mm
Dubina 117 mm
Dimenzije izreza 68 x 68 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Ip stepen zaštite IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Okruženje
Karakteristike okruženja Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu conforming to IEC 60068-2-30
Izloženost toploj vlazi u radu conforming to IEC 60068-2-56
Slana magla conforming to IEC 60068-2-52
Kategorija prenapona IV
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 11,1 cm
Package 1 Length 15,3 cm
Package 1 Weight 500,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 12,766 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6b2913b0-ca83-4683-bb4c-744a8bb90c08
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 155
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci