Grupa proizvoda
|
FuPacT
|
Ime proizvoda
|
FuPact GS
|
Kratko ime uređaja
|
GSD800
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Primena uređaja
|
Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Broj nosača osigurača
|
4
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
NH3
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
800 A 35 °C ) disipacija po osiguraču: 65 W
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
800 A pri 35 °C, disipacija po osiguraču: 65 W
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
68 W
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 800 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 800 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA pri 415 V (AC)
100 kA pri 690 V (AC)
|
Nazivna snaga u w
|
450 kW pri 380/400 V
600 kW pri 660/690 V
|
Tip kontakata i sastav
|
4 NO
|
Tip radne ručice
|
Spoljašnja prednja
Spoljašnja desna
|
Priprema za zaključavanje
|
3 katanca
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Držač za montažu
|
Zadnja ploča
|
Mehanička trajnost
|
5000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 100 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 100 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: neizolovani kablovski priključci63 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice 2 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: prstenaste stopice 2 kabl(ovi) 300 mm²
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 44 N.m
|
Širina
|
458 mm
|
Visina
|
300 mm
|
Dubina
|
250 mm
|
Masa proizvoda
|
21,5 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|