Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV510317 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV510317 fotografija – Schneider- sirotin
LV510317
EasyPact CVS - CVS100B TM100D prekidač - 4P/3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Grupa proizvoda Easypact CVS100...250
Ime proizvoda EasyPact CVS
Kratko ime uređaja CVS100B
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3d
Zaštita od struje curenja (dodatak Vigi) Bez
[in] nazivna struja 100 A pri 40 °C
Tip mreže AC
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] prekidna moć 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Veličina zaštitne jedinice 100 A pri 40 °C
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja (termičkog)
Zaštita od kratkog spoja
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći B
[ics] servisna prekidna moć 15 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Pozicija nultog provodnika Levo
Mehanička trajnost 30000 ciklusa
Električna trajnost 12000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
Podešavanje termičkog preopterećenja 70…100 A
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite (3d)
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.7...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Fiksno
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja 800 A
Indikator pozicije kontakta Da
Nosači za montažu Zadnja ploča
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj
Povezivanje 35 mm
Kompatibilnost CVS100
Širina 140 mm
Dubina 86 mm
Visina 161 mm
Masa proizvoda 1,9 kg
Okruženje
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda GOST
IEC
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 19,000 cm
Package 1 Weight 2,600 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 20,296 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 174,368 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 650